干擾源,64 GHz

適用於 M8050A BERT 的 64 GHz 干擾源。

產品影像
  • Module type

    Interference Source

  • Type

    Interference Source

  • Supported data rates

    224 Gb/s

  • Number of channels

    2

  • Standards

    N/A

  • Line coding

    PAM4

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight M8053A 干擾源提供資料中心 224 Gbps 和未來世代 PCIe® 測試所需的頻寬。它同時支援隨機級干擾和正弦級干擾,用於光接收器壓力測試。功能包括:

  • 共模與差模弦波干擾 (CMSI, DMSI),雙音頻寬可調,最高達 64 GHz
  • 雙通道,具備 64 GHz 頻寬和差動輸出
  • 可調振幅最高達 1.25 V s.e.
  • 2 插槽 AXIe 模組,用於與 M8050A 高效能 BERT 組合配置
  • 透過 Keysight M8070B 系統軟體,為 M8000 系列 BER 測試解決方案提供圖形化使用者介面和遠端控制功能
  • 用於將干擾訊號注入差動圖樣串流的耦合器對

目標應用是針對具有 1.6T 資料中心應用、未來世代 PCIe 和其他高速數位介面之裝置的接收器測試。