Choose a country or area to see content specific to your location
M5302A 是一款單插槽數位 IO PXIe 模組,具有 28 個可程控的 LVDS 通道和 8 個單端通道。
Bus
PXIe Peripheral Module (x8 Gen 3)
Connector type
SMB Male
Bandwidth
N/A
Platform
PXIe
Maximum sample rate
N/A
ADC resolution
N/A
Number of channels
8
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
M5302A 是一款單插槽數位 IO PXIe 模組,具備 28 個可程式化 LVDS 通道及 8 個單端通道。LVDS 通道可用於與待測裝置通訊,亦可透過模擬 Camera Link 等協定控制其他裝置。單端通道則適用於活動觸發或其他通用 IO 應用。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。