PXIe 數位轉換器:100 MSa/s,14 位元,100 MHz

Keysight 的 M3100A PXIe 數位轉換器提供 4 或 8 個通道、內建 FPGA,搭配選購軟體工具,可實現即時序列、模組間同步和圖形化 FPGA 設計環境。

產品影像
  • Digitizer Type

    PXIe

  • Number of channels

    4, 8

  • Bandwidth

    100 MHz

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Platform

    PXIe

  • Module type

    Digitizer

  • Maximum sample rate

    100 MSa/s

  • ADC resolution

    14 bits

  • Digital Channel Upgradeable

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

應用範圍

  • 航太與國防
  • 電子測試
  • 醫療成像
  • 通訊

功能

  • 單槽 PXIe 4/8 通道數位轉換器
  • 100 MSa/s,14 位元,100 MHz 頻寬
  • 先進的資料擷取系統,具有靈活的觸發和可編程週期以及資料叢發

效能特性

  • 高達 2 GB 機板上記憶體(約 1 GSa)
  • 硬體虛擬儀器設計環境(M3601A)支援的流程圖式程式設計,提供即時排序、模組間同步和即時決策制定等特性。(需要 M3100A 選項 HV1)
  • 圖形化 FPGA 設計環境(M3602A)讓非 FPGA 程式設計人員也能輕鬆客製 M3100A。(需要 M3100A 選項 PF1)

M3100A 可充分滿足通用型數位轉換器的自動化測試需求。它提供高通道密度與先進的資料擷取系統(DAQ)。選配的即時排序、互調同步和圖形化 FPGA 程式設計軟體工具,進一步擴充了其功能,以支援各種不同的解決方案,包括到達角(AoA)、基頻電子設計、無線裝置製造和多通道同步訊號擷取。

Keysight 保固標誌