Landslide Virtual

在虛擬化環境中模擬行動、Wi-Fi、IMS 及 Diameter 網路流量,以進行功能與效能測試。

產品影像
  • Form factor

    Virtual Machine

  • Technology

    2G, 3G, 4G, 4.5G, 5G, WLAN

  • Test types

    Orchestrated Test, vEPC Resiliency, vNF Sandbox, DevOps CI, Functional, Performance, Capacity

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Landslide Virtual 使用完全虛擬化的測試環境,模擬跨行動核心、Wi-Fi、IMS 和 Diameter 網路的用戶控制和資料流量。

網路覆蓋和協定

  • 涵蓋從第 2 層到第 7 層的控制和資料平面測試
  • 端對端測試行動核心、Diameter、IMS 和 Wi-Fi 介面和節點
  • 支援跨 LTE、GSM、UMTS、eHRPD 和 Wi-Fi 的 LTE 內部和 RAT 間行動性測試

效能和規模

  • 每個虛擬測試伺服器可擴展從 1,000 個 UE (小型 VM) 到 1,250,000 個 UE (超大型 VM)
  • 提供 6 核心和 8 核心高效能虛擬機器,用於閘道 VNF 傳輸量驗證
  • 部署於 VMware ESXi、QEMU/KVM 和 XEN 虛擬機器監控程式,使用 vmdk 或 qcow2 封裝

整合與自動化

  • 與 Landslide GUI、自動化框架和硬體平台整合
  • 支援 RESTful API 和 HEAT 範本,用於協調式部署與控制
  • 透過 REST API 向 MANO 報告,實現虛擬網路中作為租戶的協調式測試