Choose a country or area to see content specific to your location
寬廣動態範圍下的精準度和速度
Keysight L2065XA 是一款快速、精確且寬動態範圍的 10 MHz – 50/53 GHz LAN 峰值和平均功率感測器。
Connector type
2.4 mm (m)
Frequency range
10 MHz to 50 GHz
Power range
-70 to +20 dBm
Measurement type
Peak, Average, Peak-to-average
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight U/L2050/60 X 系列寬動態範圍功率感測器,助您準確量測任何調變信號。USB/LAN 連接機型擁有 -70 到 +26 dBm 的寬動態範圍。這款感測器可針對任何調變信號提供非常準確且可重複的功率量測,並具備每秒 50,000 筆讀值的超快量測速度,可提升製造量測速率。使用者也可利用內部歸零和校驗功能,節省時間並減少量測不確定性。Keysight BenchVue 軟體支援 U/L2050/60 X 系列。Benchvue 讓您能輕鬆地控制您的功率計進行資料記錄,並透過多種顯示選項顯示量測結果,而無需任何編程。只要將感測器連接到安裝 BenchVue BV0007B 功率計/感測器控制與分析應用軟體的 PC,便可執行平均功率量測和分析。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。