型號:
L2052XA
Choose a country or area to see content specific to your location
精巧高效的功率量測
Keysight L2052XA 是一款快速、準確且寬動態範圍的 10 MHz – 18 GHz LAN 平均功率感測器。
Connector type
Type-N
Frequency range
10 MHz to 18 GHz
Power range
-70 to +26 dBm
連接介面
LAN
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 358,149
型號:
L2052XA
交期:
數量
選購項目
1
LAN 寬動態範圍平均功率感測器,10 MHz - 18 GHz | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月
1
N 型(公)連接器
1
LAN 纜線,5 英尺 (1.5 公尺)
Keysight U/L2050/60 X 系列寬動態範圍功率感測器,助您準確量測任何調變信號。USB/LAN 連接機型擁有 -70 到 +26 dBm 的寬動態範圍。這款感測器可針對任何調變信號提供非常準確且可重褍的功率量測,並具備每秒 50,000 筆讀值的超快量測速度,可提升製造量測速率。使用者也可利用內部歸零和校驗功能,節省時間並減少量測不確定性。Keysight BenchVue 軟體支援 U/L2050/60 X 系列。Benchvue 讓您能輕鬆地控制您的功率錶進行資料紀錄,並透過多種顯示選項顯示量測結果,而無需任何編程。只需將感測器連接到安裝 BenchVue BV0007B 功率錶/感測器控制與分析應用軟體的 PC,便可執行平均功率量測和分析。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。