有了信號追蹤產生器外掛程式,毫無程式設計知識的 TAP 使用者,也能使用 M8920A PXIe 無線電測試儀的信號追蹤產生器功能。

產品特性

可建立並自訂信號追蹤產生器測試序列

  • 使用 Keysight Tracking Generator Test Automation on PathWave Test(TAP)軟體外掛程式來建立測試序列,進一步分析並評估待測物的射頻纜線效能和完整性,以及對測試夾具的射頻路徑進行特性分析
  • 可掃描射頻纜線,以了解纜線損耗並進行徹底的特性分析,進而確保功率量測準確度
  • 可掃描濾波器,確保它們能如預期般地通過或拒絕射頻能量
  • 信號追蹤產生器 TAP 軟體外掛程式可滿足未來需求,而且易於擴充,讓您能善用 M8920A PXIe 無線電測試儀的 MilCom/LMR 無線電測試功能
  • 有了 PathWave 無線測試自動化(TAP)外掛程式,所有測試報告和量測結果,會自動儲存到任何相連的 TAP Result Listener

簡易的開發工作流程

  • 即便不熟特定的 SCPI 指令,也可實現無縫的測試自動化
  • 無需具備程式設計經驗

支援的硬體

  • Keysight M8920A PXIe 無線電測試儀

靈活的軟體授權

  • 提供永久授權或每年續約的固定(節點鎖定,單一 PC)、可轉移及網路/浮動授權。

KS8150A DMM 儀器外掛程式

使用 KS83123B 信號追蹤產生器軟體的外掛程式執行自動化測試

是德科技自動化信號追蹤產生器量測專家軟體,是一套智慧型軟體解決方案,可進行自動化測試,以便確定射頻路徑損耗和濾波器特性。

為了確保無線電待測裝置的品質和可靠度,您須在設計驗證和製造測試階段,快速準確地校驗測試夾具及纜線。

Keysight KS83123B 信號追蹤產生器軟體外掛程式具備下列特性:

  • 100 kHz 至 3.8/6 GHz 的頻率掃描範圍。
  • 信號追蹤產生器的輸出位準高達 +3 dBm,若搭配使用 M8920A-1EA 選項,可達 +13 dBm。
  • 提供測試結果報告,其中記錄測試配置、工作台設定、進行的量測,以及通過/不通過狀態
  • 無需編寫程式

如需更多關於測試自動化軟體的資訊,請瀏覽 PathWave 測試自動化軟體。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助