お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
KS83123B トラッキングジェネレーター・プラグイン
トラッキングジェネレーター・プラグインがあれば、プログラミング知識のないTAPユーザーであっても、M8920A PXIe 無線テストセット・ハードウェアのトラッキングジェネレーター機能を利用できるようになります。
トラッキングジェネレーター・プラグインがあれば、プログラミング知識のないTAPユーザーであっても、M8920A PXIe 無線テストセット・ハードウェアのトラッキングジェネレーター機能を利用できるようになります。
ハイライト
トラッキングジェネレーターテストシーケンスの作成/カスタマイズ
- PathWave テスト(TAP)ソフトウェア・プラグインのキーサイトトラッキングジェネレーターテストオートメーションを使用してテスト・シーケンスを構築し、DUTのRFケーブルの性能と整合性を評価し、テスト・フィクスチャを通るRFパスを特性評価
- 正確なパワー測定を確保するため、ケーブルを掃引してケーブル損失を測定し、適切な特性評価を実行
- フィルターを掃引し、RFエネルギーのパス/リジェクトが期待通りに動作していることを確認
- トラッキングジェネレーターTAPソフトウェア・プラグインは、M8920A PXIe 無線テストセットを使ったLMRデジタル無線に対応するために、将来に備え簡単に拡張が可能です。
- PathWave(TAP)プラグインの無線テスト・オートメーションのテストレポートや測定結果は、接続されたTAP 結果リスナーに自動的に保存されます。
シンプルな開発ワークフロー
- 専用のSCPIコマンドを知らなくても、シームレスにテストを自動化可能
- プログラミング経験は不要
対応ハードウェア
- キーサイト M8920A PXIe 無線テストセット
柔軟なソフトウェアライセンス
- 固定(ノードロック、1台のPC)、トランスポータブル、ネットワーク/フローティングライセンス(永久または年間)
![]()
KS83123B トラッキングジェネレーター・プラグインを使った自動化テスト
キーサイトの自動化トラッキングジェネレーター測定エキスパートは、RFのパス損失やフィルタ特性を測定するための自動テスト用として考えられた賢いソフトウェアソリューションです。
設計検証や製造テストの段階における被試験無線機の品質と信頼性の確保に不可欠な、テストフィクスチャと配線の校正を迅速かつ正確に行うことができます。
キーサイトのKS83123B トラッキングジェネレーター・ソフトウェア・プラグインは、以下のことが可能です:
- 掃引周波数は100 kHz〜3.8/6 GHz。
- ジェネレーター出力レベルは、最大+3dBm、M8920A-1EAオプションで+13dBm。
- テスト構成、ベンチセットアップ、測定結果、合否判定状況を記録し、テスト結果を報告
- プログラミングは不必要
テスト・オートメーション・ソフトウェアの詳細については、PathWaveテスト・オートメーション・ソフトウェアを参照してください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。