這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
The Analog Land Mobile Radio Plugin makes it possible for TAP users with no programming knowledge to automate analog radio testing using the M8920A Radio Test Set.
產品特性
可建立並自訂類比無線電測試序列
- 可根據 TIA-603 標準,執行多項類比無線電測試
- 預定義的測試設定,讓您能輕鬆進行不同測試,進行靈活配置、通用無線電待測物控制、連接提示、執行,然後產生現代化的測試結果報告
- 提供測試結果報告,其中記錄測試配置、工作台設定、進行的量測,以及通過/不通過狀態
- 無需編寫程式,即可建立全自動測試序列
簡易的開發工作流程
- 即便不熟特定的 SCPI 指令,也可實現無縫的測試自動化
- 無需具備程式設計經驗
- 可將使用 TCP/IP 協定或串列 COM 埠的通用無線電待測物,以及其他儀器,添加到 TAP 中的工作台設定檔中
支援的硬體
- Keysight PXI 無線電測試儀(M8920A)
靈活的軟體授權
- 提供永久授權或每年續約的固定(節點鎖定,單一 PC)、可轉移及網路/浮動授權。
Keysight PathWave 測試自動化平台(TAP)是基於 Microsoft .NET 的現代化應用軟體,可單獨使用,也可與高階測試執行軟體環境搭配使用。 KS83120B 陸地行動無線電測試外掛程式可以讓 TAP,以及毫無程式設計經驗的無線電測試使用者,也能依照 TIA-603 標準的要求,自動執行類比無線測試。 使用者無需處理 SCPI 程式設計和指令,即可自動順暢地完成類比無線測試。 測試結果報告會自動儲存在任何 TAP Result Listener 中,以利後續分析。
如需更多關於測試自動化軟體的資訊,請瀏覽 PathWave 測試自動化軟體。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助