무엇을 찾고 있습니까?
KS83120B 아날로그 LMR(Land Mobile Radio) 테스트 플러그인
The Analog Land Mobile Radio Plugin makes it possible for TAP users with no programming knowledge to automate analog radio testing using the M8920A Radio Test Set.
The Analog Land Mobile Radio Plugin makes it possible for TAP users with no programming knowledge to automate analog radio testing using the M8920A Radio Test Set.
주요 특징
아날로그 무선 테스트 시퀀스 생성 및 맞춤화
- TIA-603 요구 사항에 따른 아날로그 무선에 대한 필수 테스트 수행
- 미리 정의된 테스트 설정을 통해 손쉽게 테스트 선택, 유연한 구성, 일반 무선 DUT 제어, 연결 프롬프트, 실행, 최신 테스트 결과 보고 가능
- 테스트 결과 보고서에는 테스트 구성, 벤치 설정, 수행한 측정, 합격/불합격 상태 포함
- 완전 자동화된 테스트를 생성하기 위해 프로그래밍 필요치 않음
간단한 개발 워크플로
- 특정 SCPI 명령을 알지 못해도 매끄러운 테스트 자동화 가능
- 프로그래밍 경험이 필요하지 않음
- TCPIP 프로토콜 또는 시리얼 COM 포트와 추가적인 장비를 사용하여 일반 무선 DUT를 TAP의 벤치 설정 프로파일에 추가 가능
지원되는 하드웨어
- 키사이트 PXI 무선 테스트 세트(M8920A)
유연한 소프트웨어 라이센싱
- 고정(노드 잠김, 단일 PC), 이전 가능 및 네트워킹/부동 라이센스(영구 또는 연간)
키사이트 TAP(Test Automation on PathWave)는 독립형으로 또는 더 높은 수준의 테스트 수행 소프트웨어 환경과 함께 사용할 수 있는 최신 Microsoft .NET 기반 어플리케이션입니다. TAP 및 무선 테스트 사용자는 프로그래밍 경험이 없어도 KS83120B 아날로그 LMR(Land Mobile Radio) 테스트 플러그인을 사용하여 TIA-603 표준에서 요구하는 대로 자동화된 아날로그 무선 테스트를 실행할 수 있습니다. SCPI 프로그래밍과 명령에 대한 걱정 없이 매끄럽게 아날로그 무선 테스트 자동화가 수행됩니다. 테스트 결과 보고서는 추가적인 분석을 위해 TAP Result Listener에 자동으로 저장됩니다.
테스트 자동화 소프트웨어에 대한 추가 정보가 필요하면 PathWave 테스트 자동화 소프트웨어를 방문하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?