Keysight Test Automation on PathWave (TAP) is a modern Microsoft .NET-based application that can be used stand-alone or in combination with higher level test executive software environments. The KS8312xA Land Mobile Radio (LMR) Test plugin enables TAP and radio test users, with no programming experience, to run automated analog radio tests as required per EIA/TIA Standards. LMR Radio Test automation is performed seamlessly without worrying about SCPI programming and commands. For further analysis, test results reports are automatically stored in any TAP Result Listener.
 

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
무료 Trial
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2019-04-01 1.0.83 Initial Release for 2019
릴리스 날짜 버젼
2019-04-01 1.0.83
Version Description
Initial Release for 2019

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

설치 방법

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

라이센스

  • Requires a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 10

선결 조건

  • Information Not Available

지원되는 계측기

  • M8920A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE