這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
透過 HTTP REST 介面,從遠端建立並控制多個 TAP 會話(session)。
HIGHLIGHTS
使用 HTTP REST 控制 TAP
- 遠端建立並控制多個 TAP session
- 建立、載入並執行測試計畫
- 修改外部參數和測試步驟屬性
- 更改 TAP 設定並返回記錄和結果
- WebRunner Production GUI 提供視覺化的
簡易的開發工作流程
- 啟動 KS8106A REST API 外掛程式
- 使用您最喜歡的程式設計/指令程式語言,從遠端建立 TAP REST API session,載入/運作測試計畫,更改設定/特性,並檢索結果
- 使用 WebSocket 檢索即時記錄資訊、測試步驟和測試計畫結果
靈活的軟體授權
- 網路/浮動授權,分為永久授權或每年續約這兩種期限
Keysight Test Automation on PathWave(TAP)是基於 Microsoft .NET 的現代化應用軟體,可單獨使用,或是與高階測試執行軟體環境結合使用。KS8106A REST API 外掛軟體能夠從遠端建立並控制多個 TAP session。每個 session 都可以建立、載入並執行測試計畫、修改外部參數和步驟屬性、更改 TAP 設定並返回記錄和結果。所有存取均可透過 HTTP REST(表示性狀態轉移)介面從遠端完成。KS8106A 使用 .NET Core 建立而成,並可以在 Windows 和 Linux 中運作。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助