お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
KS8106A REST APIプラグイン
HTTP RESTインタフェースを介して複数のTAPセッションをリモートに作成/制御します。
HTTP RESTインタフェースを介して複数のTAPセッションをリモートに作成/制御します。
HIGHLIGHTS
HTTP RESTによるTAPの制御
- 複数のTAPセッションをリモートに作成/制御
- テストプランの作成/ロード/実行
- 外部パラメータ/テスト・ステップ・プロパティーの変更
- TAP設定の変更と記録/結果の応答
- WebRunner Production GUIによるビジュアルなTAP REST APIクライアントの提供
容易な開発ワークフロー
- KS8106A REST APIプラグインを起動
- 利用したいプログラム/スクリプト言語によってリモートにTAP REST APIセッションを作成して、テストプランをロード/実行、設定/プロファイルを変更、結果を読み込み
- ウェブソケットにより、リアルタイムでログメッセージ/テストステップ/テストプラン結果を読み込み
柔軟なソフトウェアライセンス
- ネットワーク/フローティングライセンス(永久または年間)
Keysight Test Automation on PathWave(TAP)は、単独で用いることも、より上位レベルのテスト・エグゼクティブ・ソフトウェア環境と組み合わせて使用することも可能な、最新のMicrosoft .NETベースのアプリケーションです。KS8106A REST APIプラグインでは、複数のTAPセッションをリモートに作成/制御できます。各セッションは、テストプランの作成/ロード/実行、外部パラメータ/ステッププロパティーの変更、TAP設定の変更、記録/結果の応答を行います。HTTP REST(Representational State Transfer)インタフェースを介してリモートにすべてにアクセスできます。KS8106Aは.NET Coreを用いて構築されていて、WindowsとLinuxの両方で動作します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。