Choose a country or area to see content specific to your location
EV2020B 測試平台可擴充至 120kW,可搭配 Keysight 設備配置,用於 DC-DC 轉換器以及製造用的車載充電測試。
Form factor
Complete test system
Platform
LAN
Type
Functional Test Platform
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight 的 EV2020B 電動車 (EV) 製造功能測試平台可客製化以符合您的電動車測試需求。我們的平台著重於模組化和可擴充性、即時監控和資料分析功能,以及與現有測試系統的無縫整合,為全面的電動車功能測試提供了基礎工具。
一項顯著的特色是模組化和可擴充性,這使得電動車的各種元件測試成為可能。無論是測試 DC-DC 轉換器、電動車車載充電器,或兩者兼顧,我們的平台都能依您的特定要求進行客製化。該平台提供多種選件,例如再生式直流電源供應器、示波器、功率分析儀和資料擷取系統,確保滿足您的測試需求!
該解決方案可擴展至提供高達 120kW 的功率,同時保持緊湊的佔用空間,並無縫整合在單一機架中。此外,處理高壓安全始終是首要任務。EV2020B 配備了多種安全機制,以保護使用者和設備,例如高功率輸出抑制、緊急斷電和使用者可配置的防觸電高功率連接器。憑藉其強大的安全功能和無與倫比的可擴展性,EV2020B 系統使製造商能夠對電動車元件進行全面可靠的測試,推動電動交通的發展和普及。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。