Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
EV2020Bテストプラットフォームは最大120kWまで拡張可能で、DC 向けにキーサイト社製機器で構成でき、製造工程におけるオンボード充電テストに対応します。
Form factor
Complete test system
Platform
LAN
Type
Functional Test Platform
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトのEV2020B電気自動車(EV)製造機能テストプラットフォームは、お客様のEVテストニーズに合わせてカスタマイズ可能です。モジュラリティとスケーラビリティ、リアルタイム監視およびデータ解析機能、既存のテストシステムとのシームレスな統合に焦点を当てた当社のプラットフォームは、包括的な電気自動車機能テストに不可欠なツールを提供します。
際立った特長の一つは、モジュラー性とスケーラビリティです。これにより、様々な電気自動車コンポーネントのテストが可能になります。DC-DCコンバータ、EV車載充電器、あるいはその両方をテストする場合でも、当社のプラットフォームはお客様の特定の要件に合わせて調整できます。このプラットフォームには、回生型DC電源、オシロスコープ、パワーアナライザ、データ収集システムなど、豊富なオプションが用意されており、お客様のテスト要件を確実に満たします。
このソリューションは、コンパクトなフットプリントを維持しながら最大120kWまで拡張可能で、単一のラックにシームレスに統合されます。さらに、高電圧の安全性への対応は常に最優先事項です。EV2020Bは、高出力出力禁止、緊急電源オフ、ユーザー設定可能なタッチセーフ高出力コネクタなど、ユーザーと機器を保護するための複数の安全機構を備えています。堅牢な安全機能と比類のないスケーラビリティにより、EV2020BシステムはメーカーがEVコンポーネントの包括的かつ信頼性の高いテストを実施することを可能にし、電動モビリティの進歩と普及を推進します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。