2 模組在線測試(ICT)系統,i327x 系列 6

E9905G 最高可支援 2,592 個節點,系列 6 將數位測試速率提升了 4 倍,而整體體積縮小了 38%。

產品影像
  • Fixture actuation

    Vacuum

  • Maximum node count

    2592

  • System width

    954 mm

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 最大節點數:2,592
  • 最大通道數:576
  • 體積:0.95m x 0.94m
  • 最大模組數:2

您的生產線需要高品質測速率。 量測速率需要測試效率、測試系統穩定性,以及無縫的設備整合。 Keysight i3070 系列 6 可滿足以上需求。 系列 6 ICT 系統以經過實證的技術為基礎,可提供比過去產品更高的測試效率。 系列 6 的軟體、硬體及可程控性均經過長時間證明,與舊有系統完全相容,並提供可重複的量測結果。

  • 善用邊界掃描、Silicon Nail 測試及動態 flash 程控,將測試速度提高 4 倍,進而全面提升測試效率。
  • 100% 的向後相容性,可全面減少安裝時的停機時間,而且原始碼完全相容。
  • IPC-CFX 與 Hermes 等通過認證的 M2M 功能可提升運作效率、增加對測試資料的了解、縮短響應時間,進而降低營運成本。
  • Keysight On-site Now! 可提供領先業界的支援服務。 在最短時間內,快速、安全、免手持地取得專家支援。
  • 現代化軟體授權方式,讓授權成本變得更公開透明;此外,企業可集中管理授權,並依據生產需求來擴充授權規模。