型號:
E9322A
Choose a country or area to see content specific to your location
用於脈衝和複雜訊號的精準度和多功能性
E9322A 功率感測器具有 1.5 MHz 視訊頻寬,可依據 TDMA/CDMA 無線標準,執行時間間隔峰值、均值和峰均比等功率量測。
Measurement type
Peak and Average/CW
Connector type
Type-N (m)
Frequency range
50 MHz to 6 GHz
Power range
-60 to +20 dBm
Video bandwidth
1.5 MHz
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 145,579
型號:
E9322A
交期:
數量
選購項目
1
峰值和平均功率感測器,50 MHz 至 6 GHz,1.5 MHz 頻寬 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。