E 系列平均功率感測器

E9300H 功率感測器可在 10 MHz 至 18 GHz 的頻率範圍、-50 至 +30 dBm(80 dB 的動態範圍)的功率範圍內,量測平均功率。

產品影像
  • Measurement type

    Average/CW only

  • Connector type

    Type-N

  • Frequency range

    10 MHz to 18 GHz

  • Maximum power

    30 dBm (1 W)

  • Power range

    -50 to +30 dBm

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

E9300H E 系列平均功率感測器
E9300H E 系列平均功率感測器

型號:

E9300H

數量

選購項目

1

功率感測器 - 平均,10 MHz 至 18 GHz,-50 至 +30 dBm | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | Keysight 返廠保固 - 3 年。| 隨附配件保固 3 個月

焦點訊息

Keysight E9300H 功率感測器可在 10 MHz 至 18 GHz 的頻率範圍、-50 至 +30 dBm(80 dB 的動態範圍)的功率範圍內,量測平均功率。

  • 可量測所有調變格式的平均功率
  • 寬動態範圍功率量測:-50 dBm 至 +30 dBm
  • 頻率範圍:10 MHz 至 18 GHz
  • 低 SWR,可降低不匹配的不確定性
  • 校驗係數、線性度與溫度補償資料儲存在 EEPROM 中
  • 相容於 EPM(N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)和 P 系列(N1911A/12A)功率計