Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ

E9300Hパワーセンサは、10 MHz~18 GHzの周波数範囲、-50~+30 dBmのパワー範囲(80 dBのダイナミックレンジ)で、平均パワーを測定できます。

製品画像
  • Measurement type

    Average/CW only

  • Connector type

    Type-N

  • Frequency range

    10 MHz to 18 GHz

  • Maximum power

    30 dBm (1 W)

  • Power range

    -50 to +30 dBm

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

E9300H E-Series 平均電力センサー
E9300H E-Series 平均電力センサー

モデル:

E9300H

数量

オプション

1

パワーセンサ - 平均、10MHz~18GHz、-50~+30 dBm | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 (返却修理) - 5年間

ハイライト

Keysight E9300Hパワー・センサは、10 MHz~18 GHzの周波数レンジ、-50~+30 dBmのパワーレンジ(80 dBのダイナミックレンジ)で、平均パワーを測定できます。

  • 全変調方式の平均パワーを測定
  • -50 dBm~+30 dBmの広いダイナミックレンジでのパワー測定
  • 周波数レンジ 10 MHz~18 GHz
  • 低いSWRにより、不整合の不確かさを低減
  • 校正係数、リニアリティ、温度補正データのEEPROMへの記録
  • EPM(N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)、Pシリーズ(N1911A/12A)パワーメータで使用可能
キーサイト Warranty ロゴ