Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 相位雜訊分析儀分為兩級。PN3 級包含 E5045A-E5047A 相位雜訊分析儀,PN7 級則包含 E5055A-E5058A 相位雜訊分析儀。
E5057A SSA-X 訊號源分析儀(1 MHz 至 44 GHz)可在單一儀器中,為相位雜訊和訊號源分析(SSA)提供精確的量測。
Maximum frequency
44 GHz
Maximum offset frequency
8 GHz
Absolute phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)
-149
Residual phase noise sensitivity 10 GHz @ 10 kHz offset Xcorr=1
-160 dBc/Hz
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。