Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight E4362A 是一款 600W 太陽能陣列模擬器直流電源模組,可模擬太陽能陣列的輸出特性。 Keysight E4362A 是主要的電流來源,其輸出電容非常低。
Maximum current per output
5 A
Maximum power
600 W
Maximum voltage per output
130 V
Number of outputs
1
Front Panel Connections
No
Type
SAS/2U
Height
2U
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
N/A
Noise and ripple
195 mVpp
Output response time
N/A
Programming accuracy
147 mV
Command processing time
1 ms
Applications
Photovoltaic testing
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight E4362A 是一款 600 W 太陽能陣列模擬器直流電源模組,可模擬太陽能陣列的輸出特性。 Keysight E4362A 是主要的電流來源,其輸出電容非常低。 它提供快速變化的 I-V 曲線,讓您能精確模擬在不同環境條件下(例如:不同溫度、時間、日蝕、自轉等等),太陽能陣列的輸出。 E4360 提供兩種靈活的操作方式:
這個模組可與 Keysight E4360A 模組化太陽能陣列模擬器(SAS)主機搭配使用,後者最多可容納兩個模組,其高度只有 2U,可有效節省機架空間。 LAN、USB 與 GPIB 介面均為標配。
為了簡化測試系統的軟體開發,E4360A 太陽能陣列模擬器平台免費隨附 14360A 系統控制軟體套件。 如此可大幅簡化為多個太陽能陣列模擬器開發程式並進行控制的流程。 只要透過單一程式呼叫,就可以在太陽能陣列模擬器系統中,設定並控制多達 100 個 E4360 輸出。
E4360 太陽能陣列模擬器,可當作現成的獨立儀器使用,也可由是德科技整合入完整的統包式太陽能陣列模擬器系統中。此系統可依您的特定規格進行配置,並且整合和安裝所有必要的儀器和軟體。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。