Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Das Keysight E4362A ist ein 600-W-Gleichstrom-Leistungsmodul zur Simulation von Solaranlagen, das die Ausgangskennlinie einer Solaranlage nachbildet. Das E4362A ist primär eine Stromquelle mit sehr geringer Ausgangskapazität.
Maximum current per output
5 A
Maximum power
600 W
Maximum voltage per output
130 V
Number of outputs
1
Front Panel Connections
No
Type
SAS/2U
Height
2U
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
N/A
Noise and ripple
195 mVpp
Output response time
N/A
Programming accuracy
147 mV
Command processing time
1 ms
Applications
Photovoltaic testing
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Das Keysight E4362A ist ein 600-W-Gleichstrom-Leistungsmodul zur Simulation von Solaranlagen. Es simuliert die Ausgangskennlinie einer Solaranlage. Das E4362A ist primär eine Stromquelle mit sehr geringer Ausgangskapazität. Es ermöglicht schnelle Änderungen der Strom-Spannungs-Kennlinie und damit die präzise Simulation der Leistung verschiedener Solaranlagen unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen (z. B. Temperatur, Alter, Sonnenfinsternis, Rotation usw.). Das E4362A bietet zwei flexible Betriebsarten:
Dieses Modul ist mit dem Keysight E4360A Modular Solar Array Simulator (SAS) Mainframe kompatibel, der bis zu zwei Module aufnehmen kann und dank seiner 2 HE hohen Bauform Platz im Rack spart. LAN-, USB- und GPIB-Schnittstellen sind standardmäßig vorhanden.
Um die Entwicklung von Testsystemsoftware zu vereinfachen, wird das Softwarepaket „14360A System Control Tool“ kostenlos mit jedem E4360A SAS-Großrechner ausgeliefert. Diese Software vereinfacht die Programmierung und Steuerung mehrerer SAS-Systeme. Sie ermöglicht die Einrichtung und Steuerung von bis zu 100 E4360-Ausgängen in einem SAS-System mit einem einzigen Funktionsaufruf. Erfahren Sie mehr über alle neuen Funktionen der Keysight 14360A System Control Tools Software.
Das E4360 SAS ist als eigenständiges Standardgerät erhältlich und wird von Keysight auch als komplettes, schlüsselfertiges Solaranlagen-Simulationssystem angeboten, das genau nach Ihren Vorgaben konfiguriert ist und alle Instrumente sowie die Software integriert und installiert enthält.
Übersicht der für diesen E4360A Solarmodulsimulator verfügbaren Module
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.