60W 雙路輸出電源供應器,雙路 8V,3A 或 20V,1.5A

產品影像
  • Maximum current per output

    3 A

  • Maximum power

    60 W

  • Maximum voltage per output

    20 V

  • Number of outputs

    2

  • Up / down programming settling time

    0.09 ms

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    No

  • LIST mode

    No

  • 4-wire remote sense

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

E3646A 60 W 雙輸出電源供應器 8 V, 3 A, 或 20 V, 1.5 A
E3646A 60 W 雙輸出電源供應器 8 V, 3 A, 或 20 V, 1.5 A

型號:

E3646A

數量

選購項目

1

直流電源供應器,雙輸出,雙範圍:0-8V/3 A 和 0-20V/1.5 A,60 W。GPIB | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。

1

交流 115V 單相三線。115 VAC +/- 11V 操作,47 至 63 Hz

焦點訊息

額定輸出(0°C 至 40°C),雙路輸出

  • 範圍 1:0 至 8 V/3 A
  • 範圍 2:0 至 20 V/1.5 A

程控準確度(25 °C ± 5 °C),±(% 輸出加上偏移)

  • 電壓:< 0.05% + 10 mV (Keysight E3646A、E3647A、E3648A、E3649A 的第 2 路輸出為 < 0.1% + 25 mV)
  • 電流:< 0.2% + 10 mA

漣波與雜訊 (20 Hz 至 20 MHz)

  • 常模電壓:< 5 mVpp/0.5 mVrms
  • 常模電流:< 4 mArms

讀回準確度(25 °C ± 5 °C),±(% 輸出加上偏移)

  • 電壓:< 0.05% + 5 mV (E3646A、E3647A、E3648A、E3649A 的第 2 路輸出為 < 0.1% + 25 mV)
  • 電流:< 0.15% + 5 mA(E3646A、E3647A、E3648A、E3649A 的第 2 路輸出為 < 0.15% + 10 mA)

E3646A 60 W 雙路輸出桌上型電源供應器提供靈活的雙輸出範圍,以及低電壓和高電壓範圍。 低電壓範圍可以讓電源供應器輸出更多電流。 E3640 系列提供單路和雙路輸出機型,您可透過 GPIB 或 RS232 輕鬆執行自動化測試。

免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。