80W 電源供應器,8V,8A 或 20V,4A

產品影像
  • Maximum current per output

    8 A

  • Maximum power

    80 W

  • Maximum voltage per output

    20 V

  • Number of outputs

    1

  • Up / down programming settling time

    0.09 ms

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    No

  • LIST mode

    No

  • 4-wire remote sense

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

E3644A 80W 電源供應器,8V,8A 或 20V,4A
E3644A 80W 電源供應器,8V,8A 或 20V,4A

型號:

E3644A

數量

選購項目

1

直流電源供應器,雙範圍:0-8V/ 8 A 和 0-20V/ 4 A,80 W。GPIB、RS-232 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送修 Keysight 保固 - 3 年。

1

AC 115V 單相三線 115 VAC +/- 11V 操作,47 至 63 Hz

焦點訊息

額定輸出(0°C 至 40°C)

  • 範圍 1:0 至 8 V/8 A
  • 範圍 2:0 至 20 V/4 A

程控準確度(25°C ±5°C),±(% 輸出 + 偏移)

  • 電壓:<0.05% + 10 mV(E3646/47/48/49A 的第 2 路輸出為 <0.1% + 25 mV)
  • 電流:<0.2% + 10 mA

漣波與雜訊(20 Hz 至 20 MHz)

  • 常模電壓:<5 mVpp/0.5 mVrms
  • 常模電流:<4 mArms

讀回準確度(25°C ±5°C),±(% 輸出 + 偏移)

  • 電壓:<0.05% + 5 mV(E3646/47/48/49A 的第 2 路輸出為 <0.1% + 25 mV)
  • 電流:<0.15% + 5 mA(E3646/47/48/49A 的第 2 路輸出為 <0.15% + 10 mA)

E3644A 80 W 桌上型電源供應器提供靈活的雙輸出範圍,以及低電壓和高電壓範圍。 低電壓範圍可以讓電源供應器輸出更多電流。 E3640 系列提供單路和雙路輸出機型,您可透過 GPIB 或 RS232 輕鬆執行自動化測試。

免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。