80W 전원 공급기, 8V, 8A 및 20V, 4A

제품 이미지
  • Maximum current per output

    8 A

  • Maximum power

    80 W

  • Maximum voltage per output

    20 V

  • Number of outputs

    1

  • Up / down programming settling time

    0.09 ms

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    No

  • LIST mode

    No

  • 4-wire remote sense

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

E3644A  80W 전원 공급 장치, 8V, 8A 또는 20V, 4A
E3644A 80W 전원 공급 장치, 8V, 8A 또는 20V, 4A

모델:

E3644A

수량

옵션

1

DC 전원 공급 장치, 이중 범위: 0-8V/8A 및 0-20V/4A, 80W. GPIB, RS-232 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 반환 보증 - 3년.

1

AC 230V 단상 3선식. 230 VAC +/- 23V 동작, 47 ~ 63 Hz

하이라이트

출력 정격(0°C ~ 40°C)

  • 범위 1: 0 ~ 8 V / 8 A
  • 범위 2: 0 ~ 20 V / 4 A

프로그래밍 정확도(25°C ±5°C), ±(% 출력 + 오프셋)

  • 전압: <0.05% + 10 mV(E3646/47/48/49A의 출력 2인 경우 <0.1% + 25 mV)
  • 전류: <0.2% + 10 mA

리플 및 노이즈: 20 Hz ~ 20 MHz

  • 정상 모드 전압: <5 mVpp / 0.5 mVrms
  • 정상 모드 전류: <4 mArms

리드백 정확도(25°C ±5°C), ±(% 출력 + 오프셋)

  • 전압: <0.05% + 5 mV(E3646/47/48/49A의 출력 2인 경우 <0.1% + 25 mV)
  • 전류: <0.15% + 5 mA(E3646/47/48/49A의 출력 2인 경우 <0.15% + 10 mA)

E3644A 80 W 벤치 전원 공급기는 낮은 전압 범위와 높은 전압 범위의 유연한 이중 범위가 특징입니다. 저전압 범위에서는 전원 공급기가 더 많은 전류를 출력할 수 있습니다. E3640 시리즈는 단일 출력 모델과 이중 출력 모델이 있으며, GPIB 또는 RS232를 사용하여 테스트를 자동화합니다.

장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.