型號:
E36313A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 專業級桌上型直流電源供應器分為兩個級別。NB1 級包括 E36150 系列,NB2 級包括 E36300 系列。
Keysight E36313A 是可程控的 160 W 三路輸出直流電源供應器,配備 USB 和 LAN 介面。 如有需要也可購買選配的 GPIB 介面。
Maximum current per output
10 A
Maximum power
160 W
Maximum voltage per output
25 V
Number of outputs
3
Up / down programming settling time
12 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
No
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 85,227
型號:
E36313A
交期:
數量
選購項目
1
直流電源供應器,三輸出,6 V,10 A 和 2 x 25 V,2 A,160 W:LAN、USB | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送修 Keysight 保固 - 3 年。
1
交流 115V 單相三線。115 VAC +/- 11V 操作,47 至 63 Hz
1
盲板,已安裝
是德科技基礎型直流電源供應器提供所有重要功能,同時又能滿足您的預算要求。E36313A 160 W 三路輸出電源供應器外形輕巧,適合作用為桌上型電源使用;具有低輸出漣波和雜訊;內建量測和基本的程控特性,配備 USB、LAN 和選配的 GPIB 介面。這款乾淨、可靠的電源供應器專為通用應用而設計;它結合了便利的桌上型儀器功能,在小型的多路輸出機身中提供靈活的系統性能。
市面上已經發現這項產品或相關產品的仿冒品。為確保您購買的是德科技產品具有您預期的品質和效能,請務必直接向是德科技授權經銷商採購。請點擊「如何購買或租賃」按鈕,找到授權經銷合作夥伴。
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。