Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NB6 級旗艦桌上型直流電源供應器包括 B2960 系列。
更優異的 E36155A 直流電源供應器超值套件,提供單路輸出和自動調整範圍功能、60 V、40 A、800 W、LAN 與 USB 介面,以及 E36150ADVU 和 BV9200B BenchVue 進階電源控制分析 – 可連接四種儀器。
Maximum current per output
40 A
Maximum power
800 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
1
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Up / down programming settling time
15 ms
4-wire remote sense
Yes
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight E36155ABV 包含 Keysight E36155A 直流電源供應器、Keysight E36150ADVU(Scope View 和任意波形產生功能,適用於 E36150 系列桌上型電源供應器),以及 Keysight BV9200B PathWave BenchVue 進階電源控制分析軟體。 E36155A 提供單路輸出和自動調整範圍功能、60 V、40 A、800 W,以及 LAN 與 USB 介面。
AWG 提供多達 512 個設定點和可配置的停留時間,讓您能夠產生並模擬複雜的波形。 支援正弦波、步進波、斜波、階梯波、脈衝波、梯形波,以及指數波形等各種任意波形。
Scope View 支援高達 10 us/100 kHz 的取樣率和 256K 個樣本。 藉助這些功能,您可準確分析待測裝置的動態暫態特性,包括電流負載脈衝、峰值需求、壓降、上升時間,以及其他直流暫態和干擾。
利用 PathWave BenchVue 軟體,您可將最多 4 台儀器連接到 PC,以執行進階的控制、分析和自動化操作。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。