這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
E1734B 三腳架和配件箱為運送三腳架提供了一種堅固而安全的方式。
HIGHLIGHTS
- 大尺寸、全開式設計,讓其能夠非常輕鬆地裝入和取出三腳架及其配件
- 尺寸(長 x 寬 x 深):990 x 270 x 270 毫米
- 重量(空載):5.4 千克
不包括圖中所示的內容
E1734B 三腳架和配件箱為運送三腳架提供了一種堅固而安全的方式,其中可容納支腳;手柄;長、中、短三種長度的三腳架管、大底板、安裝板和直角夾具。這些零件組成了 Keysight 5530 雷射校驗系統。
這個保護功能良好的箱子擁有客製的空氣通道 ABS 外壁和防彈尼龍外殼,以確保超凡的耐用性。重型、滾珠軸承輪元件使三腳架及其配件很容易移動。
在運輸過程中,其內部所襯的支撐架和厚泡棉可以為三腳架及其配件提供有效保護。這個軟質便攜箱擁有很強的承載能力,並且為了便於移動,還整合了滾珠軸承輪組件。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助