XR5 級示波器,1 GHz,2 個類比通道

6000 X 系列提供 12.1 吋的電容式多點觸控顯示螢幕、InfiniiScan 區域觸控觸發功能、語音控制功能,而且最多可將 7 種儀器功能結合於 1 台示波器中。

產品影像
  • Display size

    12.1 inch

  • Maximum memory depth

    4 Mpts

  • Analog channels

    2

  • Digital channels

    0

  • Maximum sample rate

    20 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Brands included

    6000 Series

  • Maximum bandwidth

    1 GHz

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

DSOX6002A 示波器:1 GHz,2 個類比通道
DSOX6002A 示波器:1 GHz,2 個類比通道

型號:

DSOX6002A

數量

選購項目

1

InfiniiVision 6000 X 系列數位儲存示波器,1 GHz,可升級至 6 GHz,20 GS/s,2 個通道 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。

焦點訊息

  • 1 GHz - 6 GHz
  • 2 個類比通道
  • 透過 12.1 吋電容式多點觸控螢幕、區域觸發功能和 450,000 wfms/s 更新率,輕鬆檢視並隔離訊號
  • 1 mV/div(1 GHz)時雜訊位準為 115 Vrms,可實現更精準的量測
  • 6 吋深機身方便易攜,方便您隨時隨地進行高效能量測
  • 標配長條圖和不同色階,讓您能快速檢視訊號分析細節
  • 抖動和眼圖分析選項方便您檢視信號完整性
  • 利用完整升級選項擴充功能

隨附的選項:

  • 原廠 3 年保固(被動式探棒等無序號配件為 90 天)
  • 校驗證書,2 年校驗週期
  • 每通道標配一支 N2894A 700 MHz 被動式探棒(10:1 衰減比)
  • 不同語言版本的前面板操作介面套板和內建的輔助說明系統,有英文、簡體中文、繁體中文、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文和西班牙文可供選擇
  • 不同語言版本的語音控制支援,有英文、簡體中文、繁體中文、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文、西班牙文(拉丁美洲)和西班牙文(卡斯提亞)可供選擇
  • 適合不同國家的電源線
  • 前面板保護蓋
  • 檔案光碟,內含不同語言版本的操作指南、服務指南和程式設計手冊

免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。