Keysight DSAV334A Infiniium V-Series oscilloscopes provide industry-leading accuracy that ensures greater insights in analysis and debug of high-speed designs.

Highlights

  • 33 GHz 類比頻寬
  • 4 個類比通道
  • 高達 80 GSa/s 的取樣率和 2 Gpts 擷取記憶體,可提供更完整的信號軌跡擷取
  • 更低的雜訊底線(50 mV/格時為 2.09 mVrms)和量測抖動位準(100 fs),可實現出色的信號完整性
  • 超過 5.5 的有效位數(ENOB)和超過 50 dBc 的無突波動態範圍(SFDR),可確保卓越的量測準確度
  • 多元的抖動、觸發、分析和協定工具(包括 Precision Probe)可以改善您的測試

隨附的選項:

  • 串列資料分析(SDA)
  • EZJIT Complete
  • 100 Mpts 記憶體

免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助