Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight Expert ATE 電源供應器分為兩級。NS1 級包含 DP5700、DP5800、N6900 系列,NS4 級則包含 RP5900 系列。
單輸出、7500 W DP5799AH 直流電源供應器提供通用交流輸入、GPIB、LAN、USB、LXI 相容性,以及輸出電壓和電流的類比/電阻控制。
Adjustable slew rate
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
3 Phase 380/480 VAC
Maximum current per output
5 A
Maximum power
7500 W
Maximum voltage per output
1500 V
Command processing time
10 ms
Measurement accuracy
10 mV
Noise and ripple
50 mVpp
Output response time
20 ms
Programming accuracy
10 mV
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
全能功率,無需妥協
單輸出 7,500 W DP5799AH 提供通用交流輸入,並標配 GPIB、LAN 和 USB 介面,以及全面的過電壓和過電流保護。它亦支援類比電壓和電阻控制,以進行輸出編程。此產品專為系統應用中的可靠性能而設計,以精巧的 1U 全機架尺寸提供進階功能,讓您能以更快的速度、更小的空間,且不犧牲性能的方式,驗證複雜的電源裝置。
DP5799AH 可讓您:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。