NS1-class ATE-System Gleichstromversorgung, 1500 V, 5 A, 7.5 kW

Die einkanalige 7500 W Gleichstromversorgung DP5799AH bietet einen universellen AC-Eingang, GPIB-, LAN-, USB-, LXI-Konformität sowie eine Analog-/Widerstandsregelung von Ausgangsspannung und -strom.

Produktbild
  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3 Phase 380/480 VAC

  • Maximum current per output

    5 A

  • Maximum power

    7500 W

  • Maximum voltage per output

    1500 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    10 mV

  • Noise and ripple

    50 mVpp

  • Output response time

    20 ms

  • Programming accuracy

    10 mV

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

DP5799AH NS1-class ATE-System-Gleichstromversorgung, 7.5 kW
DP5799AH NS1-class ATE-System-Gleichstromversorgung, 7.5 kW

Modell:

DP5799AH

QTY

Optionen

1

DC-Netzteil 1500V, 5A, 7500W, Eingang 3ph 342 - 528 VAC | KeysightCare Technischer Support - 3 Jahre | Keysight Gewährleistung (Bring-in) - 3 Jahre.

1

DC-Netzteil 1500V, 5A, 7500W, Eingang 3ph 342 - 528 VAC

Highlights

Leistung ohne Kompromisse

Der 7,500 W DP5799AH mit einem Ausgang bietet einen universellen AC-Eingang und ist standardmäßig mit GPIB-, LAN- und USB-Schnittstellen sowie einem umfassenden Schutz gegen Überspannung und Überstrom ausgestattet. Er unterstützt zudem die analoge Spannungs- und Widerstandssteuerung zur Ausgangsprogrammierung. Entworfen für eine höchste Zuverlässigkeit in Systemanwendungen, bietet er Advanced Funktionen in einem kompakten 1U-Full-Rack-Formfaktor, sodass Sie komplexe Leistungsbauteile schneller und auf kleinerem Raum validieren können, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Der DP5799AH ermöglicht Ihnen Folgendes:

  • Liefern Sie stabilen Ausgang bis zu 1500 V, 5 A, 7500 W.
  • Einfache Bedienung über Drehknöpfe an der Vorderseite zur separaten Spannungs- und Stromregelung.
  • Führt präzise integrierte Spannungs- und Strommessungen durch.
  • Schützen Sie angeschlossene Geräte mit Überspannungs- und Überstromschutz.
  • Für eine höhere Ausgangsspannung können bis zu zwei Geräte mit gleicher Nennleistung in Reihe geschaltet werden.
  • Für eine höhere Stromstärke können bis zu zwölf gleich dimensionierte Einheiten parallel geschaltet werden.