NS1級 ATE 系統直流電源供應器,1000 V、7.5 A、7.5 kW

這款單輸出、7500 W 的 DP57XXA 直流電源供應器具備通用交流輸入、GPIB、LAN、USB 介面,符合 LXI 規範,並可透過類比訊號或電阻值控制輸出電壓與電流。

產品影像
  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3 Phase 200/240 VAC

  • Maximum current per output

    7.5 A

  • Maximum power

    7500 W

  • Maximum voltage per output

    1000 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    10 mV

  • Noise and ripple

    50 mVpp

  • Output response time

    20 ms

  • Programming accuracy

    10 mV

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

全能功率,無需妥協

單輸出 7,500 W DP5797AL 提供萬用交流輸入,並標配 GPIB、LAN 和 USB 介面,以及全面的過電壓和過電流保護。它還支援類比電壓和電阻控制,用於輸出編程。專為系統應用中可靠的性能而設計,它以精巧的 1U 全機架尺寸提供進階功能,讓您能夠更快、更省空間地驗證複雜的電源裝置,同時不影響性能。

DP5797AL 可讓您:

  • 穩定輸出高達 1000 V、7.5 A、7500 W。
  • 透過前面板旋鈕輕鬆操作,可獨立控制電壓和電流。
  • 執行精確的內建電壓和電流量測。
  • 具備過電壓和過電流保護,可保護連接的裝置。
  • 串聯連接最多兩個額定值相似的單元,以獲得更高的輸出電壓。
  • 將多達十二個額定值相似的單元並聯,以獲得更高的電流輸出