NS1-class ATEシステムDC電源、1000 V、7.5 A、7.5 kW

単出力、7500 WのDC電源「DP57XXA」は、ユニバーサルAC入力、GPIB、LAN、USB、LXI準拠に加え、出力電圧および電流のアナログ/抵抗値制御機能を備えています。

製品画像
  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3 Phase 200/240 VAC

  • Maximum current per output

    7.5 A

  • Maximum power

    7500 W

  • Maximum voltage per output

    1000 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    10 mV

  • Noise and ripple

    50 mVpp

  • Output response time

    20 ms

  • Programming accuracy

    10 mV

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

DP5797AL NS1-class ATEシステムDC電源、7.5 kW
DP5797AL NS1-class ATEシステムDC電源、7.5 kW

モデル:

DP5797AL

数量

オプション

1

DC電源 1000V、7.5A、7500W、入力:3相 170~265 VAC | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 - 5年間

ハイライト

妥協のないパワー

シングル出力7,500 WのDP5797ALは、ユニバーサルAC入力を備え、GPIB、LAN、USBインターフェースを標準装備し、過電圧および過電流に対する包括的な保護を提供します。また、出力プログラミングのためのアナログ電圧および抵抗制御もサポートしています。システムアプリケーションでの信頼性の高い性能のために設計されており、コンパクトな1Uフルラックフォームファクタで高度な機能を提供するため、性能を損なうことなく、より少ないスペースで、より迅速に複雑なパワーデバイスを検証できます。

DP5797ALにより、以下が可能になります:

  • 最大1000 V、7.5 A、7500 Wの安定した出力を供給します。
  • 電圧と電流を個別に制御できるフロントパネルのノブで、容易に操作できます。
  • 正確な内蔵電圧および電流測定を実行します。
  • 過電圧および過電流保護機能により、接続されたデバイスを保護します。
  • より高い出力電圧を実現するために、同様の定格のユニットを最大2台まで直列接続できます。
  • 同一定格のユニットを最大12台まで並列接続し、より高い電流出力を実現します