這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
OIF CEI-112G-VSR-PAM4 指定了 112 Gb/s PAM4 電氣介面,用於 36 至 58 GBaud 的資料中心互連系統。 D9050CEIC 符合性測試自動化套件,適用於 Keysight UXR 示波器,可對 CEI-112G-VSR-PAM4 設計進行實體層電氣驗證和除錯。
完整的量測和除錯解決方案
- 可對通用電氣介面規格指定的 112Gbps OIF CEI VSR、MR 和 LR 範圍進行特性分析。
- 可執行近 140 項測試
- 主要量測項目包括 120 項信號緣輸出抖動(Jnu、JRMS、EOJ)、SNDR 和眼圖開度(EH、EW、VEC)
靈活且易於擴充
- 可在 UXR 示波器上運作
- 自動產生 HTML 報告
- 根據相符性極限值或客製的極限值,對全部或選定的參數進行測試
相容於
- 在 50 GHz 以上運作的 UXR 產品系列:
- 50 GHz:UXR0502A、UXR0504A
- 59 GHz:UXR0592A、UXR0592AP、UXR0594A、UXR0594AP
- 70 GHz:UXR0702A、UXR0702AP、UXR0704AP
- 80 GHz:UXR0802A、UXR0804A
- 100 GHz:UXR1002A、UXR1004A、UXR1102A、UXR1104A
Keysight D9050CEIC 發射器測試應用軟體可與 Infiniium UXR 系列示波器搭配使用,讓您能針對下列項目,快速準確地執行電氣(實體層)符合性量測:
- CEI-112G-VSR-PAM4、CEI-112G-LR-PAM4、CEI-112G-MR-PAM4 36.0 至 58.0 GBaud 實體層驗證。
- CEI-112G-VSR、-MR 和 -LR 是可變速率電氣匯流排標準,可靈活地在 72 至 116 Gbps 範圍內運作。它們分別支援長距(LR)、中距(MR)和超短距(VSR)這三種距離。 這些標準具有類似的 IEEE 802.3ck clause,並追蹤 100Gb/s、200 Gb/s 和 400 Gb/s 操作的測試要求。
D9050CEIC 應用軟體可簡化複雜的 112Gbps OIF CEI 發射器實體層量測:
- 執行自動化的自適應參考接收器自動調諧操作
- 評估信噪比與失真比和抖動計算
- 節省研究標準細節所花的時間
- 將 PAM4 設計的特性分析時間,從幾小時縮短至幾分鐘
- 以客製化配置對裝置進行除錯
- 快速產生 HTML 報告,並獲得裝置效能摘要資訊
主要量測項目包括:
- 抖動量測,包括 Jnu、JRMS 及 PRBS13Q「12 信號緣」上的 EOJ
- 輸出波形量測,包括穩態電壓(Vf)、線性擬合脈衝峰值,以及信噪比與失真比(SNDR)
- 轉態時間
- 眼圖寬度、眼圖高度和垂直眼圖閉合
- 有效回返損耗
如需該應用軟體涵蓋之特定測試的最新完整清單,請下載 D9050CEIC 限時免費試用版並安裝於 UXR 儀器。
免費試用
取得 D9050CEIC 30 天試用授權。 在執行 N8900A Infiniium 離線版示波器分析軟體的電腦上開啟授權檔後,便可執行 D9050CEIC MultiScope 應用軟體,無需下載和安裝任何檔案。
您對 D9050CEIC 感興趣嗎?
擴充 D9050CEIC 功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助