尋找感興趣的產品?
產品特性
MIPI C-PHY 和 D-PHY 多通道觸發和協定解碼
- 可執行包括 1、2、3 和 4 通道設計部署的 MIPI C-PHY 和 D-PHY 多通道協定解碼
- 讓您能在 30 秒內輕鬆完成示波器設定,以顯示 MIPI C-PHY 和 D-PHY 協定解碼結果
- 提供豐富的整合式軟體協定層觸發功能
- 可快速檢視協定層封包,以節省時間並減少錯誤
- 透過時間關聯性檢視功能,快速找出導致時序或信號完整性問題的根源,進而針對序列協定問題進行除錯
MIPI D-PHY 多通道觸發與協定解碼
隨著無線通訊產業中,新的串列匯流排標準不斷推陳出新,開發團隊需要對 MIPI D-PHY 進行除錯和測試。 MIPI D-PHY 協定應用軟體讓您能更快、更輕易地開發採用 MIPI CSI 和 DSI 架構的行動通訊產品。 此協定分析應用軟體提供軟體觸發功能,可讓您快速地從實體層量測,轉移至協定層量測。
ISI 通道
這些 ISI 通道可用於模擬接收器測試配置中的通道損耗。 使用者可選擇 8 種不同長度的印刷電路板軌跡,並將它們插入信號路徑。 這 8 條軌跡的長度,最短為 196 mm(7.7 吋),最長為 874 mm(34.4 吋)。 藉由在裝置內或使用另一裝置,來串聯這些軌跡。使用者可非常微幅地增加解析度,以模擬各種通道。 其體積非常小,可部署在緊靠待測裝置的位置。 是德科技符合 SATA、DisplayPort、PCI Express 和 HDMI 標準的通道,還可當作串聯 ISI 通道的替代用通道
MIPI C-PHY 觸發與協定解碼
C-PHY 是 MIPI 實體層(PHY)標準,可在頻寬有限的通道中提供高傳輸速率效能,以便將顯示器和相機連接到應用處理器。 此標準為 MIPI 聯盟的相機串列介面(CSI-2)和顯示器介面(DSI-2)規格提供實體層(PHY)。 如此一來,工程師可擴大其部署,以便支援各種不同高解析度的圖像感測器和顯示器,進而降低功耗。 然而,由於 C-PHY 支援兩個應用層,部署 C-PHY 介面時,工程師必須能夠看見裝置的信號完整性和協定資料,確保它符合 MIPI 規格。
部署 C-PHY 時,需使用七個連續的符碼,透過最少 3 條導線(一個通道)傳送 16 位元的資料。 對 C-PHY 應用進行除錯極為耗時,而且很容易出錯,因為工程師必須手動查看整個波形,藉以尋找需要處理的區域。
Keysight D9010MCDP 軟體擴充了 Infiniium 示波器的功能,可大幅縮短除錯與測試 CSI-2 和 DSI-2 介面設計所需的時間。
免費試用
取得 D9010MCDP 30 天試用授權。
Keysight Infiniium 示波器已預先安裝了 D9010MCDP MIPI CSI 和 DSI 協定解碼/觸發(C-PHY 和 D-PHY)軟體,因此您無需下載和安裝任何檔案。
擴充 MIPI CSI 和 DSI 協定解碼/觸發軟體(C-PHY 和 D-PHY)功能
D9010MCDP MIPI CSI 和 DSI 協定解碼/觸發軟體(C-PHY 和 D-PHY)的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助