무엇을 찾고 있습니까?
주요 특징
MIPI C-PHY 및 D-PHY 멀티레인 트리거 및 프로토콜 디코드
- 1, 2, 3, 4레인 설계 구현을 포함하는 MIPI C-PHY 및 D-PHY 멀티레인 프로토콜 디코드 수행
- 30초 내에 MIPI C-PHY 및 D-PHY 프로토콜 디코드를 표시하도록 스코프 설정
- 풍부한 통합 소프트웨어 기반 프로토콜 레벨 트리거 세트에 액세스
- 프로토콜 수준에서 패킷을 볼 수 있어 시간 절약 및 오류 제거
- 시간 상관 뷰를 이용하여 타이밍 또는 신호 무결성 근본 원인으로 되돌아가 시리얼 프로토콜 문제를 신속하게 해결
MIPI D-PHY 멀티레인 트리거 및 프로토콜 디코드
무선 모바일 산업에 새로운 시리얼 버스 표준이 등장하면서 장비가 MIPI D-PHY를 테스트하고 디버그해야 할 필요성이 대두되었습니다. MIPI D-PHY 프로토콜 어플리케이션을 사용하면 MIPI 기술의 CSI 및 DSI 아키텍처를 채택한 무선 모바일 제품을 더 빠르고 효과적으로 개발할 수 있습니다. 프로토콜 분석 어플리케이션은 물리 계층 측정에서 프로토콜 계층 측정으로 신속하게 전환할 수 있도록 지원하며 소프트웨어 기반 트리거링을 포함하고 있습니다.
ISI 채널
이러한 ISI 채널은 수신기 테스트 설정에서 채널 손실을 에뮬레이션하는 데 사용할 수 있습니다. 길이가 다른 8개의 PC 보드 트레이스 중에서 선택하여 신호 경로에 삽입할 수 있습니다. 7.7인치(196mm) ~ 34.4인치(874mm) 범위의 8가지 트레이스 길이가 지원됩니다. 하나의 박스 내에서 또는 다른 박스와 함께 트레이스를 계단식으로 배열함으로써 매우 미세한 분해능 단계로 다양한 채널을 에뮬레이션할 수 있습니다. 크기가 작아 ISI 채널을 DUT에 가깝게 배치할 수 있습니다. SATA, DisplayPort, PCI Express, HDMI에 대한 키사이트의 컴플라이언스 채널이 캐스케이딩 가능한 ISI 채널을 보완합니다
MIPI C-PHY 트리거 및 프로토콜 디코드
C-PHY는 디스플레이와 카메라를 어플리케이션 프로세서에 연결할 수 있도록 대역폭이 제한된 채널에서 고스루풋 성능을 제공하는 MIPI 물리 레이어(PHY) 표준입니다. 이 표준은 MIPI Alliance의 카메라 시리얼 인터페이스(CSI-2) 및 디스플레이 인터페이스 (DSI-2) 사양 모두에 대한 PHY를 제공합니다. 전력 소비량을 적게 유지하면서 다양한 고해상도 이미지 센서와 디스플레이를 지원하도록 확장이 가능합니다. 하지만 C-PHY는 두 개의 어플리케이션 계층을 지원하기 때문에 MIPI 사양을 준수하도록 보장하기 위해 C-PHY 인터페이스를 구현하는 엔지니어가 디바이스의 신호 무결성과 프로토콜 데이터를 확인할 수 있어야 합니다.
C-PHY의 경우 인코딩 후 최소 3개 와이어(1개 레인)에서 16비트 데이터를 전송하는 데 7개의 연속 기호가 사용됩니다. 따라서 엔지니어가 관심 영역을 찾기 위해 수동으로 파형을 스크롤해야 하므로, C-PHY 기반 어플리케이션의 문제 해결은 많은 시간이 소요될 수 있으며 오류에 취약합니다.
키사이트의 D9010MCDP 소프트웨어는 Infiniium 오실로스코프의 기능을 개선해, CSI-2 및 DSI-2 인터페이스를 통해 설계를 디버깅하고 테스트하는 데 소요되는 시간을 최소화합니다.
무료 체험판
D9010MCDP에 대한 30일 체험판 라이센스를 다운로드하십시오.
D9010MCDP MIPI CSI 및 DSI 프로토콜 디코드/트리거(C-PHY 및 D-PHY) 소프트웨어는 키사이트 Infiniium 오실로스코프에 미리 설치된 채로 제공되므로 파일을 다운로드하거나 설치할 필요가 없습니다.
MIPI CSI 및 DSI 프로토콜 디코드/트리거 소프트웨어(C-PHY 및 D-PHY)의 역량 확대
특집 리소스: D9010MCDP MIPI CSI 및 DSI 프로토콜 디코드/트리거 소프트웨어(C-PHY 및 D-PHY)
다른 도움이 필요하십니까?