這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Characterize IEEE P802.3ck 100/200/400 Gb/s Electrical TX Designs using an Infiniium UXR-Series High -Bandwidth Oscilloscope
產品特性
完整的量測和除錯解決方案
- 對 IEEE802.3ck 定義的 100/200/400 Gb/s 發射器設計進行特性分析
- 可執行近 140 種測試
- 主要量測項目包括 120 信號緣輸出抖動(Jnu、JRMS、EOJ)、SNDR 和眼圖開度(EH、EW、VEC)
靈活且易於擴充
- 可在 UXR 示波器上運作
- 自動產生 HTML 報告
- 根據相符性極限值或客製化的極限值,對全部或選定的參數進行測試
相容於
- 操作頻率 50 GHz 及更高的 UXR 產品系列:UXR0502A, UXR0504A, UXR0592A, UXR0592AP, UXR0594A, UXR0594AP, UXR0702A , UXR0702AP , UXR0704AP , UXR0802A, UXR0804A , UXR1002A , UXR1004A , UXR1102A , UXR1104A
Keysight D90103CKC 發射器測試應用軟體可與 UXR 高頻寬示波器搭配使用,讓您能針對下列項目,快速、準確地執行電氣(實體層)符合性量測:
- IEEE 802.3ck 100Gb/s、200 Gb/s 和 400 Gb/s 運作速率
- 100GAUI-1、200GAUI-2 和 400GAUI-4 晶片對晶片(C2C)發射器特性
- 100GAUI-1、200GAUI-2 和 400GAUI-4 晶片對模組(C2M)主機/模組輸出特性
- 發射器特性,100GBASE-CR1、200GBASE-CR-2 和 400GBASE-CR4
- 發射器特性,100GBASE-KR1、200GBASE-KR-2 和 400GBASE-KR4
D90103CKC 應用軟體可簡化複雜的 106Gbps IEEE 發射器實體層量測:
- 執行自動化的自適應參考接收器自動調諧操作。
- 節省了解標準細節所花費的時間
- 將 PAM4 設計的特性分析時間從幾小時縮短至幾分鐘
- 以客製化配置對裝置進行除錯
- 快速產生 HTML 報告,並獲得裝置效能摘要資訊
主要量測項目包括:
- 抖動量測,包括 Jnu、JRMS 及 PRBS13Q「12 信號緣」上的 EOJ
- 輸出波形量測,包括穩態電壓(Vf)、線性擬合脈衝峰值,以及信噪比與失真比(SNDR)
- 轉態時間
- 眼圖寬度、眼圖高度和垂直眼圖閉合
- 有效回返損耗
如需該應用軟體涵蓋之特定測試的最新完整清單,請下載 D90103CKC 限時免費試用版並安裝於 UXR 儀器。 在 “Demo Mode” 下執行軟體時,不需要授權(或硬體)。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助