お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
IEEE802.3ck用のD90103CKC電気トランシーバー・テスト・ソフトウェア
IEEE802.3ck(100/200/400 Gb/s)用の電気トランシーバー・テスト・ソフトウェア
Infiniium UXR-シリーズ高帯域幅オシロスコープを使用して、IEEE P802.3ck 100/200/400 Gb/s電気トランシーバーの設計を特性評価
ハイライト
包括的な測定/デバッグソリューション
- IEEE802.3ckで定義された100/200/400 Gb/s のTX設計を評価
- 約140のテストを実行
- 主な測定には120エッジの出力ジッタ(Jnu、JRMS、EOJ)、SNDR、アイ開口部(EH、EW、VEC)があります
柔軟で拡張可能
- UXRオシロスコープで動作
- 自動HTMLレポート生成
- コンプライアンス・リミットまたはカスタム・リミットに対して全てのパラメータまたは選択したパラメータをテスト
互換性
- 50GHz以上で動作するUXR製品シリーズ:UXR0502A, UXR0504A, UXR0592A, UXR0592AP, UXR0594A, UXR0594AP, UXR0702A , UXR0702AP , UXR0704AP , UXR0802A, UXR0804A , UXR1002A , UXR1004A ,UXR1102A , UXR1104A
キーサイトD90103CKC TXテスト・アプリケーションをUXR広帯域幅オシロスコープで使用して、以下の規格に準拠した電気(物理層)コンフォーマンス測定を迅速かつ正確に実行できます。
- IEEE 802.3ck 100Gb/s、200 Gb/sおよび400 Gb/sの動作
- 100GAUI-1、200GAUI-2 および 400GAUI-4 チップ間リンク (C2C) TX の特性
- 100GAUI-1、200GAUI-2および400GAUI-4 チップとモジュールのリンク (C2M) のホスト/モジュール出力特性
- トランスミッター特性、100GBASE-CR1、200GBASE-CR-2、および400GBASE-CR4
- トランスミッター特性、100GBASE-KR1、200GBASE-KR-2、および400GBASE-KR4
D90103CKCアプリケーションは複雑な106Gbps IEEEトランスミッターの物理層測定を簡素化します。
- 自動化されたアダプティブ基準レシーバーの自動チューニングの動作を実行
- 規格の詳細の理解にかかる時間を短縮
- PAM4の特性評価にかかる時間を数時間から数分に短縮
- カスタム構成を使用してデバイスのデバッグをサポート
- デバイスの性能を要約したHTMLレポートを迅速に生成
主な測定には以下のようなものがあります。
- PRBS13Qの12エッジにおけるJnu、JRMS、EOJを含むジッタ測定
- 定常電圧(Vf)、リニアフィットパルスピーク、信号対雑音と歪み(SNDR)などの出力波形の測定
- 遷移時間
- アイの幅、高さ、垂直アイクロージャ
- 効果的なリターンロス
アプリケーションの対象となる特定のテストの包括的な最新リストについては、D90103CKC無料試用版をUXR測定器にダウンロードおよびインストールしてください。 「デモモード」でソフトウェア・アプリケーションを実行する場合は、ライセンス(ハードウェア)は必要ありません。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。