Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 旗艦源量測單元屬於 SM3 級,包括 B2912C 和 B2911C。
B2912C 精密電源/量測單元 (SMU) 是一款 2 通道、精巧、經濟實惠的桌上型 SMU,可提供和量測電壓與電流。
Maximum sample rate
100 kSa/s
Minimum current measurement resolution
10 fA
Maximum current per output
3.0 A DC / 10.5 A pulse
Maximum voltage per output
210 V
Source resolution
6.5 digits
Minimum sampling interval
10 µs
Number of channels
2
Pulse output
Yes
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight B2912C 精密電源量測單元 (SMU) 是一款精巧、經濟實惠的 2 通道 SMU,可精確地提供和量測電壓與電流。憑藉其 4 象限功能,它無需多個儀器即可提供使用者友善的 I/V 量測。B2912C 配備 4.3 吋彩色顯示器,用於圖形或數值量測,並免費提供用於遠端操作的 PC 控制軟體。它還支援 SCPI 指令,可與傳統 SMU 設定無縫整合,確保高吞吐量以實現高效測試。
B2912C 可讓您執行以下操作:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。