汽車雷達接收器測試解決方案

AR8700R 車用雷達接收器測試解決方案可從射頻和訊號品質角度對車用雷達模組的接收器部分進行測試。

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

AR8700R 車用雷達接收器測試解決方案 

Keysight AR8700R車用雷達接收器測試解決方案可為24 GHz、77 GHz和79 GHz雷達產生車用雷達訊號,並根據測試要求提供從2.5 GHz到> 5 GHz的可擴展頻寬。

  • 5 GHz 3 dB 頻寬
  • FM、PM、FMCW、脈衝序列、MFSK、客戶 OFDM
  • 線性 FMCW 多目標偵測、車用雷達 3D 掃描,搭配 Keysight PathWave System Design