Testlösung für Kfz-Radarempfänger

Die AR8700R Automotive Radar Receiver Test Solution ermöglicht das Testen des Empfängerteils des Automobil-Radarmoduls aus der Perspektive von HF und Signalqualität.

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

AR8700R Testlösung für Kfz-Radarempfänger 

Die Keysight AR8700R Automotive-Radar-Empfänger-Testlösung erzeugt Automotive-Radarsignale über den gesamten Frequenzbereich für 24 GHz, 77 GHz und 79 GHz Radar und bietet eine skalierbare Bandbreite von 2,5 GHz bis > 5 GHz, je nach Testanforderungen.

  • 5 GHz 3 dB Bandbreite
  • FM, PM, FMCW, Impulsfolge, MFSK, kundenbezogenes OFDM
  • Lineare FMCW-Mehrzielerkennung, 3D-Scan für Automobilradar mit Keysight PathWave-Systemdesign