這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
The Keysight AP5002A G2 analog signal generator covers radio and microwave frequency ranges from 9 kHz to 26 GHz with excellent signal purity and fast switching speed.
產品特性
對射頻裝置進行特性分析和壓力測試
Keysight AP5002A 類比訊號產生器是體積輕巧、功能強大的測試工具,可當作射頻和微波訊號源,為您提供前所未有的便利性。
- 可在 -120 dBm 至 +23 dBm 範圍內準確地調整輸出功率,以支援射頻和微波應用。
- 利用 OCXO 穩定的訊號(在 1 GHz、20 kHz 偏移時,相位雜訊為 -130 dBc/Hz)與 mHz 解析度,確保量測準確度。
- 快速的切換速度,可加快完成測試並提高效率。
- 運用廣泛的調變功能,例如 AM、FM、PM、脈衝調變、脈衝序列和頻率線性調頻。
- 透過經最佳化的操作介面,包括 LCD 觸控螢幕和遠端桌面軟體,將操作變得順暢無比。
- 您可隨時將授權升級,以獲得更高的頻率和更多選項。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助