AresONE S400GDR-8PHW-8P-QDD,高密度,精簡性能

Keysight AresONE S400GDR-16PHW-8P-QDD 是一款高密度、八埠、降低性能的固定機箱型號,內建 QSFP-DD 400GE (PAM4) 實體介面,並支援第 1 層至第 3 層。

產品影像
  • Interface

    QSFP-DD

  • Interface speed modes

    400GE, 200GE, 100GE, 50GE

  • Model

    S400

  • Performance Level

    Reduced

  • Ports

    8

  • Physical Ports

    8

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 透過 AresONE-S 16 埠型號,在單一 2U 固定機箱平台中實現高密度測試。
  • 實現 6.4 Tbps 的線速流量,並可彈性同步多個機箱,以測試 25.6 Tbps 及更高階的平台。  
  • 使用單一平台支援所有七種速度 — 400 / 200 / 100 / 50 / 40 / 25 / 10GE,並支援 PAM4 和不歸零 (NRZ) 訊號。
  • 搭配 Keysight IxNetwork 軟體,確保涵蓋全面的第 2 層至第 3 層協定模擬並提供高效能。
  • 從彈性的套件選項中選擇,以升級連接埠和性能,最大限度地提高您的投資效益。
  • 在對媒體存取控制 (MAC)、實體編碼子層 (PCS)、前向錯誤更正 (FEC) 符號錯誤分佈、FEC 錯誤注入和統計,以及 PAM4 / NRZ 接收器眼圖直方圖分析等基本 400GE 測試要素進行徹底測試時,增強互通性和連結穩定性。