AresONE S400GDR-8PHW-8P-QDD, Hohe Dichte, Reduzierte Leistung

Das Keysight AresONE S400GDR-16PHW-8P-QDD ist ein hochdichtes, achtportiges, leistungsreduziertes Festgehäusemodell mit integrierten QSFP-DD 400GE (PAM4) physikalischen Schnittstellen und Unterstützung für die Schichten 1 bis 3.

Produktbild
  • Interface

    QSFP-DD

  • Interface speed modes

    400GE, 200GE, 100GE, 50GE

  • Model

    S400

  • Performance Level

    Reduced

  • Ports

    8

  • Physical Ports

    8

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Mit dem AresONE-S 16-Port-Modell ermöglichen Sie hochdichte Tests auf einer einzigen festen 2-HE-Chassis-Plattform.
  • Erreichen Sie eine Datenrate von 6,4 Tbit/s, mit der Flexibilität, mehrere Chassis zu synchronisieren, um 25,6 Tbit/s und mehr zu testen.  
  • Eine einzige Plattform für alle sieben Geschwindigkeiten – 400 / 200 / 100 / 50 / 40 / 25 / 10GE mit PAM4 und Non-Return-to-Zero (NRZ)-Signalisierung.
  • Gewährleisten Sie eine umfassende Protokollemulation der Schichten 2 und 3 sowie eine hohe Leistungsfähigkeit mit der Keysight IxNetwork-Software.
  • Wählen Sie aus flexiblen Paketoptionen für Port- und Leistungs-Upgrades, um Ihre Investition optimal zu nutzen.
  • Verbessern Sie die Interoperabilität und die Verbindungsstabilität durch gründliche Tests für wesentliche 400GE-Testelemente wie Media Access Control (MAC), Physical Coding Sublayer (PCS), Forward Error Correction (FEC) Symbol Error Distribution, FEC Error Injection und Statistics sowie PAM4 / NRZ Receiver Eye Histogram Analysis.