Choose a country or area to see content specific to your location
Novus 五速 10G/5G/2.5G/1G/100M
Novus10/5/2.5/1/100M8DP,在 16 埠 SFP+/10GBASE-T 雙 PHY 10G/5G/2.5G/1G/100M 全規模和性能負載模組 (944-1148) 上啟用 8 埠,1 槽雙 PHY,每個 SFP+ 和 10GBASE-T RJ45 實體介面各有 8 埠,支援 L2-7,具備完整的協定覆蓋範圍,以及針對路由、交換和存取協定的全規模和性能協定模擬。此負載模組相容於 XGS2-SD 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0010)、XGS12-SD 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0011)、XGS2-SDL 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0013)、XGS12-SDL 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0015)、XGS2-HSL 2 槽 3RU 高性能機架式機箱套件 (940-0014),以及 XGS12-HSL 12 槽 11RU 高性能機架式機箱套件 (940-0016)。
Form factor
Load Module
Interface speed modes
10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE, 100 MbE
Performance Level
Full
Interface
SFP+
Ports
8
Operating System
N/A
Slots
N/A
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。