互連與網路效能測試儀 1600GE-C,桌上型

互連與網路效能測試儀 1600GE-C(型號:INPT-1600-C-2P-BT)配備 2 埠桌上型機箱,具備原生 OSFP1600 前面板埠,並支援 L1-3 層測試。

產品影像
  • Ports

    2

  • Form factor

    Benchtop

  • Interface

    OSFP1600-C

  • Interface speed modes

    1600GE, 800GE, 400GE, 200GE

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 提供輕巧、辦公室靜音、可攜式、桌上型機箱,用於儀器工作台,搭配 2 埠 OSFP1600-C 型號。
  • 在單一測試系統中,提供從實體層 (Layer 1) BERT 到網路層 (Layer 3) IP 測試,涵蓋 200GE 到 1.6TE PAM4,具備 212 Gb/s 和電氣通道訊號傳輸。
  • 搭配全新專用的互連測試系統 (ITS) 軟體,擴展並自動化您的實體層 (Layer 1) 測試。
  • 透過支援 Rest API 和 RestPy 測試自動化的 IxNetwork 軟體應用程式,完成實體層 (Layer 2) 和網路層 (Layer 3) RFC 基準測試、網路和網際網路協定模擬的規模與效能測試。
  • 採用 Keysight 開發的智慧財產,針對 1.6TE、800GE、400GE 和 200GE 的關鍵測試元素(包括 MAC、PCS、FEC 符號錯誤校正分佈、FEC 錯誤注入與統計,以及 PAM4 Rx 眼圖分析),提升您的互通性、鏈路穩定性和穩固性測試。
  • 桌上型機箱的每個埠支援高達 40 瓦,可用於高功耗同調光收發器。
  • 符合 IEEE P802.3dj 200 Gb/s、400 Gb/s、800 Gb/s 和 1.6 Tb/s 規範。
  • 支援主要互連方式:主動式光纖、主動式銅電纜和被動式銅纜。