상호 연결 및 네트워크 성능 테스터 1600GE-C, 벤치탑

인터커넥트 및 네트워크 성능 테스터 1600GE-C(INPT-1600-C-2P-BT)는 기본 OSFP1600 전면 패널 포트를 갖추고 L1-3 테스트를 지원하는 2포트 벤치탑 섀시를 포함합니다.

제품 이미지
  • Ports

    2

  • Form factor

    Benchtop

  • 인터페이스

    OSFP1600-C

  • Interface speed modes

    1600GE, 800GE, 400GE, 200GE

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 2포트 OSFP1600-C 모델과 함께 계측기 벤치용 경량, 사무실 환경에 적합한 저소음, 휴대형 벤치탑 섀시를 제공합니다.
  • 단일 테스트 시스템에서 212Gb/s 및 전기 레인 신호와 함께 200GE부터 1.6TE PAM4까지 레이어 1 BERT부터 레이어 3 IP 테스트를 제공합니다.
  • 새로운 전용 상호 연결 테스트 시스템(ITS) 소프트웨어로 레이어 1 테스트를 확장하고 자동화합니다.
  • Rest API 및 RestPy 테스트 자동화 지원을 통해 IxNetwork 소프트웨어 애플리케이션으로 레이어 2 및 레이어 3 RFC 벤치마크, 네트워크 및 인터넷워킹 프로토콜 에뮬레이션 규모 및 성능 테스트를 완료합니다.
  • 키사이트에서 개발한 지적 재산으로 1.6TE, 800GE, 400GE 및 200GE의 핵심 테스트 요소(MAC, PCS, FEC 심볼 오류 정정 분포, FEC 오류 주입 및 통계, PAM4 Rx 아이 히스토그램 분석)를 위한 상호 운용성, 링크 안정성 및 견고성 테스트를 개선합니다.
  • 벤치탑 섀시에서 고전력 소모 코히어런트 광 트랜시버를 위해 포트당 최대 40와트를 지원합니다.
  • IEEE P802.3dj 200Gb/s, 400Gb/s, 800Gb/s 및 1.6Tb/s 사양을 준수합니다.
  • 주요 상호 연결을 지원합니다: 액티브 광, 액티브 구리 전기 및 패시브 구리 케이블.