互連與網路效能測試儀 800GE,2 埠

互連和網路效能測試儀,2 埠桌上型機箱,具備原生 OSFP800 前面板連接埠,支援 L1-3,包含所有 1x800GE、2x400GE、4x200GE 和 8x100GE 乙太網路速度 (941-0093)。

產品影像
  • Interface

    OSFP800

  • Interface speed modes

    800GE, 400GE, 200GE, 100GE

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 採用可攜式、輕巧且安靜的桌上型機箱,提供雙埠和四埠 OSFP800 型號。
  • 在多使用者(每個機箱最多四個使用者)、多埠和多速平台上,同時執行更多測試,以提高測試吞吐量。
  • 透過使用 RFC 基準,執行第 2 層和第 3 層網路協定的規模和性能測試,並支援 REST API / RestPy 自動化。
  • 使用 Keysight IxNetwork 軟體,模擬、自動化並驗證真實世界的人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 工作負載,以實現快速、可靠且可擴充的效能測試。
  • 在單一測試系統中,執行從 50GE 到 800GE PAM4、採用 106.25 Gb/s 和 53Gb/s PAM4 訊號的實體層 BERT 到網路層 IP 測試。
  • 每個連接埠最高可支援 30 W 的供電和散熱,適用於高功耗光學收發器。
  • 驗證 400GE 和 800GE 光學與銅纜互連的互通性、連結穩定性和可靠性。
  • 透過運用 Keysight AI 資料中心建構器的功能,加速 AI 訓練完成時間並降低成本。