Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight Novus ONE PLUS 10GE / 5GE / 2.5GE / 1GE 固定機箱採用雙 PHY 配置,提供 16 個 SFP+ 和 10GBASE-T RJ45 介面連接埠,並支援 10GE、5GE、2.5GE、1GE 和 100M 速度。
Form factor
Appliance
Interface speed modes
10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE, 100 MbE
Interface
SFP+
Ports
16
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight Novus ONE PLUS 固定機箱採用功能齊全的雙 PHY(RJ45 和 SFP+)以及三速或五速功能,可滿足高密度測試要求。它支援使用 Keysight STAR 和節拍器同步,跨多個機箱進行測試。您可使用它來執行以下操作:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。